PROFIBUS OLM/G11-1300V4.0 Optical Link Module mit 1 RS-485 und 1 Glas-LWL- Schnittstelle (2 BFOC- Buchsen), 1300Nm Wellen- Länge für große Entfernungen mit Meldekontakt und Messausgang.
Artikelnummer |
6GK1503-2CC00 |
Artikelbeschreibung |
PROFIBUS OLM/G11-1300V4.0 Optical Link Module mit 1 RS-485 und 1 Glas-LWL- Schnittstelle (2 BFOC- Buchsen), 1300Nm Wellen- Länge für große Entfernungen mit Meldekontakt und Messausgang.
|
Produktfamilie |
Optical Link Module OLM |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
5O1 |
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
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
10 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,419 kg |
Verpackungsmaße |
39,50 x 74,50 x 112,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4019169852548 |
UPC |
662643424478 |
Statistische Warennummer |
85176200 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
IK |
Fabrikategruppe |
2449 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R320 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
19-17-01-32 |
eClass |
6 |
19-17-01-90 |
eClass |
7.1 |
19-17-01-14 |
eClass |
8 |
19-17-01-14 |
eClass |
9 |
19-17-01-14 |
eClass |
9.1 |
19-17-01-14 |
ETIM |
7 |
EC001467 |
ETIM |
8 |
EC001467 |
ETIM |
9 |
EC001467 |
UNSPSC |
15 |
43-20-15-44 |
|
|
|
|