ASIC SIM 1-2 für PROFIBUS PA IEC 61158-2 zum eigensicheren Anschluss bei 31,25 kBit/s, 1000 Stück T&R.
Artikelnummer |
6GK1588-3BB21 |
Artikelbeschreibung |
ASIC SIM 1-2 für PROFIBUS PA IEC 61158-2 zum eigensicheren Anschluss bei 31,25 kBit/s, 1000 Stück T&R.
|
Produktfamilie |
PROFIBUS DP ASICs |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
5IC |
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
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,128 kg |
Verpackungsmaße |
1,00 x 1,00 x 1,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Packung |
Verpackungsmenge |
1000 |
EAN |
4019169852623 |
UPC |
040892551679 |
Statistische Warennummer |
85423990 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
IK |
Fabrikategruppe |
2447 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R322 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 15.03.2007 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-26-17-04 |
eClass |
6 |
27-26-17-04 |
eClass |
7.1 |
27-26-17-04 |
eClass |
8 |
27-26-17-04 |
eClass |
9 |
27-26-17-04 |
eClass |
9.1 |
27-26-17-04 |
ETIM |
7 |
EC002584 |
ETIM |
8 |
EC002584 |
ETIM |
9 |
EC002584 |
IDEA |
4 |
3348 |
UNSPSC |
15 |
32-10-16-09 |
|
|
|
|