SOFTNET-IE S7 Extended V13, Software für S7-, S5-komp. -Kommunikation, OPC; PG/OP-Kommunikation, Projektierungssoftware bis 255 Verb. (S7) oder 512 Verb. (S7-1200/S7-1500) Single License für 1 Installation; Runtimesoftware, Software und elektr. Handbuch auf DVD; License Key auf USB-Stick; Klasse A; 2-sprachig (de, en); für 32/64 Bit: Windows 7 SP1 Prof./Ultimate, 64 Bit: Windows 8.1 Prof.; Windows Server 2008 R2 SP1, 2012 R2 CP1612 (kein WIN 8.1, Win 10 Server 2012, R2).
Hinweis
Dieses Produkt ist ersatzlos gestrichen.
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
Artikelnummer |
6GK1704-1BW13-0AA0 |
Artikelbeschreibung |
SOFTNET-IE S7 Extended V13, Software für S7-, S5-komp. -Kommunikation, OPC; PG/OP-Kommunikation, Projektierungssoftware bis 255 Verb. (S7) oder 512 Verb. (S7-1200/S7-1500) Single License für 1 Installation; Runtimesoftware, Software und elektr. Handbuch auf DVD; License Key auf USB-Stick; Klasse A; 2-sprachig (de, en); für 32/64 Bit: Windows 7 SP1 Prof./Ultimate, 64 Bit: Windows 8.1 Prof.; Windows Server 2008 R2 SP1, 2012 R2 CP1612 (kein WIN 8.1, Win 10 Server 2012, R2).
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM490:Produktabkündigung |
Produktstatus Datum |
Produkt abgekündigt seit: 01.10.2022 |
Hinweis |
Dieses Produkt ist ersatzlos gestrichen.
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
|
Preisgruppe |
S50 |
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
ECCN : 9X9999 / AL : 9X9999 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
5 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,301 kg |
Verpackungsmaße |
187,00 x 235,00 x 21,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047622269176 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85234910 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
IK-E |
Fabrikategruppe |
X0AI |
Geschäftsbereichskennzahl |
R322 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|