Industrial Ethernet SOFTNET Security Client V4 Upgrade von V3.0 Software zum Aufbau von sicheren IP-basierten VPN-Verbindungen von PC/PG zu Netzwerk- Segmenten, die durch SCALANCE S abgesichert sind, Einzel-Lizenz für 1 Installation Runtimesoftware, Software und elektr. Handbuch auf CD-ROM, 5-sprachig (de, en, fr, sp, it); für Windows 7 Ultimate, Professional (32+64 Bit), sowie Windows XP Prof. +SP3 (32 Bit)
Hinweis
Dieses Produkt ist ersatzlos gestrichen.
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
Artikelnummer |
6GK1704-1VW00-0AE0 |
Artikelbeschreibung |
Industrial Ethernet SOFTNET Security Client V4 Upgrade von V3.0 Software zum Aufbau von sicheren IP-basierten VPN-Verbindungen von PC/PG zu Netzwerk- Segmenten, die durch SCALANCE S abgesichert sind, Einzel-Lizenz für 1 Installation Runtimesoftware, Software und elektr. Handbuch auf CD-ROM, 5-sprachig (de, en, fr, sp, it); für Windows 7 Ultimate, Professional (32+64 Bit), sowie Windows XP Prof. +SP3 (32 Bit)
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM500:Ende des Produktlebenszyklus |
Produktstatus Datum |
Produkt nicht mehr erhältlich seit: 13.10.2021 |
Hinweis |
Dieses Produkt ist ersatzlos gestrichen.
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
|
Preisgruppe |
5S1 |
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
ECCN : N / AL : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
15 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,194 kg |
Verpackungsmaße |
187,00 x 235,00 x 21,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
0 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4019169208048 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85234910 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
IK |
Fabrikategruppe |
X02F |
Geschäftsbereichskennzahl |
R322 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|