SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
6GK1713-5DB14-0AA0
Product
Abbildung ähnlich
HARDNET-PB DP V14 SW für DP, inkl. PG, FDL OPC-Server und Proj.-SW, Floating-License; R-SW SW + elektr. HB auf CD; License Key auf USB-Stick, Klasse A; 2-sprachig (de, en); für 32/64 Bit: Win 7 SP1 Prof/Ult, 64Bit: Win 8.1 PRO; Windows 10, Server 2008 R2 SP1, 2012 R2 für max. 4 CP5613A2/A3/ CP 5614 A2/A3/ CP 5603/ CP 5623/CP 5624.
Hinweis
Für dieses Produkt gibt es einen Nachfolger:
6GK1713-5DB16-0AA0 Produktvergleich
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Trainingsangebote zu diesem Produkt SITRAIN – Digital Industry Academy
Produkt
Artikelnummer 6GK1713-5DB14-0AA0
Artikelbeschreibung HARDNET-PB DP V14 SW für DP, inkl. PG, FDL OPC-Server und Proj.-SW, Floating-License; R-SW SW + elektr. HB auf CD; License Key auf USB-Stick, Klasse A; 2-sprachig (de, en); für 32/64 Bit: Win 7 SP1 Prof/Ult, 64Bit: Win 8.1 PRO; Windows 10, Server 2008 R2 SP1, 2012 R2 für max. 4 CP5613A2/A3/ CP 5614 A2/A3/ CP 5603/ CP 5623/CP 5624.
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM400:Ankündigung Produktauslauf
Produktstatus Datum Produktauslauf seit: 15.12.2023
Hinweis
Für dieses Produkt gibt es einen Nachfolger:
6GK1713-5DB16-0AA0 Produktvergleich
Nachfolgerinformationen
Nachfolger 6GK1713-5DB16-0AA0
Nachfolger-Beschreibung Nicht verfügbar
Preisinformationen
Preisgruppe 5S1
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 5 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,301 kg
Verpackungsmaße 187,00 x 235,00 x 21,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85234910
Listenkennzeichen (LKZ) IK
Fabrikategruppe 2419
Geschäftsbereichskennzahl R322
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-24-25-04
eClass 6 27-24-25-04
eClass 7.1 27-24-25-04
eClass 8 27-24-25-04
eClass 9 27-24-25-04
eClass 9.1 27-24-25-04
ETIM 7 EC002537
ETIM 8 EC002537
ETIM 9 EC002537
IDEA 4 7150
UNSPSC 15 43-23-36-03
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;