IE SC RJ PCF Plug, Schraubstecker zur vor-Ort- Montage an PCF LWL-Leitungen (Verpackungseinheit 10 Duplex- Stecker).
Artikelnummer |
6GK1900-0NB00-0AC0 |
Artikelbeschreibung |
IE SC RJ PCF Plug, Schraubstecker zur vor-Ort- Montage an PCF LWL-Leitungen (Verpackungseinheit 10 Duplex- Stecker).
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
5K2 |
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
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,063 kg |
Verpackungsmaße |
22,00 x 62,50 x 30,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Packung |
Verpackungsmenge |
10 |
EAN |
4019169851947 |
UPC |
662643424904 |
Statistische Warennummer |
85367000 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
IK |
Fabrikategruppe |
2452 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R323 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
19-17-01-22 |
eClass |
14 |
19-17-01-22 |
eClass |
6 |
27-25-05-01 |
eClass |
7.1 |
19-17-01-22 |
eClass |
8 |
19-17-01-22 |
eClass |
9 |
19-17-01-22 |
eClass |
9.1 |
19-17-01-22 |
ETIM |
7 |
EC001122 |
ETIM |
8 |
EC001122 |
ETIM |
9 |
EC001122 |
UNSPSC |
15 |
43-22-33-10 |
|
|
|
|