IE FC Keystone RJ45 4 x 2 feldkonfektionierbarer RJ45 Outlet; 8-polig; Cat6A; Metallgehäuse; FC-Schnell- anschlusstechnik; zur Montage auf Hutschiene und 19" Panel; 1 Packung=1 Stück.
Artikelnummer |
6GK1901-0BE10-0AA0 |
Artikelbeschreibung |
IE FC Keystone RJ45 4 x 2 feldkonfektionierbarer RJ45 Outlet; 8-polig; Cat6A; Metallgehäuse; FC-Schnell- anschlusstechnik; zur Montage auf Hutschiene und 19" Panel; 1 Packung=1 Stück.
|
Produktfamilie |
IE FC RJ45 Plugs 4 x 2, Cat6a |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
5K1 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,077 kg |
Verpackungsmaße |
13,40 x 21,30 x 7,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4019169857000 |
UPC |
804766816512 |
Statistische Warennummer |
85366990 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
IK |
Fabrikategruppe |
2430 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R323 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Das Produkt ist nicht entsprechend RoHS! |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
19-17-01-23 |
eClass |
14 |
19-17-01-23 |
eClass |
6 |
19-17-01-90 |
eClass |
7.1 |
19-17-01-23 |
eClass |
8 |
19-17-01-23 |
eClass |
9 |
19-17-01-23 |
eClass |
9.1 |
19-17-01-23 |
ETIM |
7 |
EC001134 |
ETIM |
8 |
EC001134 |
ETIM |
9 |
EC001134 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-01 |
|
|
|
|