6GK1901-0DB40-6AA0
Product
IE FC M12 Cable Connector PRO 4x 2 feldkonfektionierbarer M12 Steckverbinder (X-kodiert) 8-polig; Metallgehäuse; FC-Schnellanschlusstechnik; Buchseneinsatz; 1 Packung=1 Stück.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Trainingsangebote zu diesem Produkt SITRAIN – Digital Industry Academy
Produkt
Artikelnummer 6GK1901-0DB40-6AA0
Artikelbeschreibung IE FC M12 Cable Connector PRO 4x 2 feldkonfektionierbarer M12 Steckverbinder (X-kodiert) 8-polig; Metallgehäuse; FC-Schnellanschlusstechnik; Buchseneinsatz; 1 Packung=1 Stück.
Produktfamilie IE FC M12 Plug PRO 4 x 2 (X-kodiert)
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 5K1
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
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 1 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,400 kg
Verpackungsmaße 13,40 x 21,30 x 7,00
Verpackungsmaße Einheit CM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4019169855631
UPC 887621901622
Statistische Warennummer 85366990
Listenkennzeichen (LKZ) IK
Fabrikategruppe 2430
Geschäftsbereichskennzahl R323
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Das Produkt ist nicht entsprechend RoHS!
Produktklasse C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-44-01-15
eClass 14 27-44-01-15
eClass 6 27-26-07-02
eClass 7.1 27-44-01-02
eClass 8 27-44-01-02
eClass 9 27-44-01-02
eClass 9.1 27-44-01-02
ETIM 7 EC002635
ETIM 8 EC002635
ETIM 9 EC002635
IDEA 4 4690
UNSPSC 15 39-12-14-13
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;