PROFIBUS FC M12 Cable Connector PRO, M12 Steckverbinder mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, mit axialem Kabelabgang, zum Einsatz mit ET 200 PRO, Buchseneinsatz (B-kodiert) 1 Packung=1 Stück.
Artikelnummer |
6GK1905-0EB10-6AA0 |
Artikelbeschreibung |
PROFIBUS FC M12 Cable Connector PRO, M12 Steckverbinder mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, mit axialem Kabelabgang, zum Einsatz mit ET 200 PRO, Buchseneinsatz (B-kodiert) 1 Packung=1 Stück.
|
Produktfamilie |
PROFIBUS M12- und 7/8"-Steckleitung/Steckverbinder |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
5K2 |
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
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,040 kg |
Verpackungsmaße |
8,70 x 13,40 x 2,50 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4019169855464 |
UPC |
804766253485 |
Statistische Warennummer |
85366990 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
IK |
Fabrikategruppe |
2452 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R323 |
Ursprungsland |
Polen |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 30.07.2008 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1200 |
27-44-01-15 |
eClass |
1400 |
27-44-01-15 |
eClass |
600 |
27-26-07-02 |
eClass |
710 |
27-44-01-02 |
eClass |
800 |
27-44-01-02 |
eClass |
900 |
27-44-01-02 |
eClass |
910 |
27-44-01-02 |
ETIM |
700 |
EC002635 |
ETIM |
800 |
EC002635 |
ETIM |
900 |
EC002635 |
IDEA |
400 |
4690 |
UNSPSC |
1500 |
39-12-14-13 |
|
|
|
|