IE Power M12 Cable Connector PRO Anschlussbuchse zum Anschluss von SCALANCE W-700/X208PRO für DC 24V-Versorgungsspannung 4-polig, A-kodiert, mit Montageanleitung, 3 Stück.
Artikelnummer |
6GK1907-0DC10-6AA3 |
Artikelbeschreibung |
IE Power M12 Cable Connector PRO Anschlussbuchse zum Anschluss von SCALANCE W-700/X208PRO für DC 24V-Versorgungsspannung 4-polig, A-kodiert, mit Montageanleitung, 3 Stück.
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
5W3 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,040 kg |
Verpackungsmaße |
11,10 x 23,30 x 2,20 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Packung |
Verpackungsmenge |
3 |
EAN |
4019169404129 |
UPC |
662643298024 |
Statistische Warennummer |
85366990 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
IK |
Fabrikategruppe |
2410 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R323 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.07.2006 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-44-01-15 |
eClass |
14 |
27-44-01-15 |
eClass |
6 |
27-26-07-02 |
eClass |
7.1 |
27-44-01-02 |
eClass |
8 |
27-44-01-02 |
eClass |
9 |
27-44-01-02 |
eClass |
9.1 |
27-44-01-02 |
ETIM |
7 |
EC002635 |
ETIM |
8 |
EC002635 |
ETIM |
9 |
EC002635 |
IDEA |
4 |
4690 |
UNSPSC |
15 |
39-12-14-13 |
|
|
|
|