SCALANCE X101-1LD IE Medienkonverter unmanaged 1x 10/100 Mbit/s RJ45 Port, 1x 100 Mbit/s Single-Mode BFOC, LED-Diagnose, Fehlermelde- Kontakt mit Set-Taster, redundante Spannungsversorgung, PROFINET-konforme Haltekragen, Handbuch als Download verfügbar verfügbar.
Hinweis
Artikelnummer |
6GK5101-1BC00-2AA3 |
Artikelbeschreibung |
SCALANCE X101-1LD IE Medienkonverter unmanaged 1x 10/100 Mbit/s RJ45 Port, 1x 100 Mbit/s Single-Mode BFOC, LED-Diagnose, Fehlermelde- Kontakt mit Set-Taster, redundante Spannungsversorgung, PROFINET-konforme Haltekragen, Handbuch als Download verfügbar verfügbar.
|
Produktfamilie |
SCALANCE X-100 unmanaged Medienkonverter |
Produktstatus |
PM400:Ankündigung Produktauslauf |
Produktstatus Datum |
Produktauslauf seit: 01.10.2022 |
Hinweis |
|
Nachfolger |
6GK5102-1GS00-2AC2 |
Nachfolger-Beschreibung |
Nicht verfügbar |
Preisgruppe |
5N1 |
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
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,795 kg |
Verpackungsmaße |
60,00 x 125,00 x 147,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4019169852227 |
UPC |
662643296884 |
Statistische Warennummer |
85176200 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
IK-A |
Fabrikategruppe |
2423 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R320 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.10.2008 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
19-17-01-32 |
eClass |
6 |
19-17-01-90 |
eClass |
7.1 |
19-17-01-14 |
eClass |
8 |
19-17-01-14 |
eClass |
9 |
19-17-01-14 |
eClass |
9.1 |
19-17-01-14 |
ETIM |
7 |
EC001467 |
ETIM |
8 |
EC001467 |
ETIM |
9 |
EC001467 |
IDEA |
4 |
6500 |
UNSPSC |
15 |
43-20-15-53 |
|
|
|
|