SCALANCE XC208G PoE managebarer Layer 2 IE PoE Switch; IEC 62443-4-2 zertifi ziert; 6x 10/100/1000 Mbit/s RJ45 PoE Ports nach IEEE802.3at ; 2 Ports davon nach IEEE802.3bt; 2x 10/100/1000 Mbit/s RJ45; PoE Unterstützung bei 24 V DC Einspeisung; 120 W PoE Leistung auf alle PoE Ports aufteilbar; 1xKonsolen-Port; Diagnose-LED; redundante Spannungsversorgung; Temp.-Bereich-40°C bis +60°C; Montage Hut-/S7-Profilschiene /Wand;Redundanzfunktionen; Office Features (RSTP, VLAN,.. .); PROFINET Device; Ethernet/IP-konform; C-PLUG Schacht;IEEE 1588v2 PTP
Artikelnummer |
6GK5208-0RA00-2AC2 |
Artikelbeschreibung |
SCALANCE XC208G PoE managebarer Layer 2 IE PoE Switch; IEC 62443-4-2 zertifi ziert; 6x 10/100/1000 Mbit/s RJ45 PoE Ports nach IEEE802.3at ; 2 Ports davon nach IEEE802.3bt; 2x 10/100/1000 Mbit/s RJ45; PoE Unterstützung bei 24 V DC Einspeisung; 120 W PoE Leistung auf alle PoE Ports aufteilbar; 1xKonsolen-Port; Diagnose-LED; redundante Spannungsversorgung; Temp.-Bereich-40°C bis +60°C; Montage Hut-/S7-Profilschiene /Wand;Redundanzfunktionen; Office Features (RSTP, VLAN,.. .); PROFINET Device; Ethernet/IP-konform; C-PLUG Schacht;IEEE 1588v2 PTP
|
Produktfamilie |
SCALANCE XC-200 managed |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
5C2 |
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
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,520 kg |
Verpackungsmaße |
19,30 x 25,20 x 14,20 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047622706275 |
UPC |
195125076389 |
Statistische Warennummer |
85176200 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
IK |
Fabrikategruppe |
4D83 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R320 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
19-17-01-30 |
eClass |
14 |
19-17-01-30 |
eClass |
6 |
19-17-01-06 |
eClass |
7.1 |
19-17-01-06 |
eClass |
8 |
19-17-01-06 |
eClass |
9 |
19-17-01-06 |
eClass |
9.1 |
19-17-01-06 |
ETIM |
7 |
EC000734 |
ETIM |
8 |
EC000734 |
ETIM |
9 |
EC000734 |
IDEA |
4 |
5208 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-14 |
|
|
|
|