SCALANCE XR526-8; managed Layer3 IE Switch, 19" Rack; 24x 100/1000 Mbit/s RJ45 Port; 2x 1G/2,5G/5G/10Gbit/s RJ45 Port, 8x 1G/10G SFP+ Port; LED-Diagnose; Fehlermelde- Kontakt; Select/Set-Taster; PROFINET IO Device; Netzwerk- Management; integrierter Redundanz-Manager; Office Features (RSTP, VLAN, IGMP,..); CLP im Lieferumfang enthalten; Spannungsversorgung 2x AC 230V;
Artikelnummer |
6GK5534-2TR00-4AR3 |
Artikelbeschreibung |
SCALANCE XR526-8; managed Layer3 IE Switch, 19" Rack; 24x 100/1000 Mbit/s RJ45 Port; 2x 1G/2,5G/5G/10Gbit/s RJ45 Port, 8x 1G/10G SFP+ Port; LED-Diagnose; Fehlermelde- Kontakt; Select/Set-Taster; PROFINET IO Device; Netzwerk- Management; integrierter Redundanz-Manager; Office Features (RSTP, VLAN, IGMP,..); CLP im Lieferumfang enthalten; Spannungsversorgung 2x AC 230V;
|
Produktfamilie |
SCALANCE XR-500 managed |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
5N3 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
3,000 kg |
Verpackungsmaße |
449,00 x 305,00 x 130,80 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047622989531 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85176200 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
IK |
Fabrikategruppe |
2425 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R320 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 23.10.2009 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
4,4'-isopropylidendiphenol (Bisphenol A, BPA)
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
19-17-01-30 |
eClass |
14 |
19-17-01-30 |
eClass |
6 |
19-17-01-06 |
eClass |
7.1 |
19-17-01-06 |
eClass |
8 |
19-17-01-06 |
eClass |
9 |
19-17-01-06 |
eClass |
9.1 |
19-17-01-06 |
ETIM |
7 |
EC000734 |
ETIM |
8 |
EC000734 |
ETIM |
9 |
EC000734 |
IDEA |
4 |
5208 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-14 |
|
|
|
|