IWLAN Client, SCALANCE WUM763-1, 1 Radio, 2,4/5GHz 2 R-SMA-Anschlüsse, iFeatures support via CLP, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), 1201 Mbit/s (brutto), 4x10/100/1000 Mbit/s RJ45 Port, Redundant DC 24V, Klemmenblock, IP30, -30..+60°C, CLP-Schacht Länderzulassungen beachten! CERT-ID: MSAX-W1-RJ-E2-NO FCC ID: LYHMSAXV1 Betrieb außerhalb USA/Israel Lieferumfang: Abdeckung CLP-Steckplatz, Abdeckungen Antennanschlüsse, 1x Klemmenblock
Artikelnummer |
6GK5763-1AL00-3AA0 |
Artikelbeschreibung |
IWLAN Client, SCALANCE WUM763-1, 1 Radio, 2,4/5GHz 2 R-SMA-Anschlüsse, iFeatures support via CLP, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), 1201 Mbit/s (brutto), 4x10/100/1000 Mbit/s RJ45 Port, Redundant DC 24V, Klemmenblock, IP30, -30..+60°C, CLP-Schacht Länderzulassungen beachten! CERT-ID: MSAX-W1-RJ-E2-NO FCC ID: LYHMSAXV1 Betrieb außerhalb USA/Israel Lieferumfang: Abdeckung CLP-Steckplatz, Abdeckungen Antennanschlüsse, 1x Klemmenblock
|
Produktfamilie |
SCALANCE WUM763-1 für den Schaltschrank |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
5W3 |
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
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,500 kg |
Verpackungsmaße |
35,00 x 137,00 x 157,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047622944721 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85176200 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
IK |
Fabrikategruppe |
2407 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R323 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
19-17-02-09 |
eClass |
6 |
19-17-02-09 |
eClass |
7.1 |
19-17-02-09 |
eClass |
8 |
19-17-02-09 |
eClass |
9 |
19-17-02-09 |
eClass |
9.1 |
19-17-02-09 |
ETIM |
7 |
EC000816 |
ETIM |
8 |
EC000816 |
ETIM |
9 |
EC000816 |
|
|
|
|