6GK5795-4MX00-0AA0
Product
ANT795-4MX Antenne mit omnidirektionaler Charakteristik; mit Bahnzulassung; inkl. N-Connect male Stecker gerade: 2/2,5 dBi; IP68/69K (-40-+85°C), WLAN 2,4/5GHz und private 5G Netze; Wi-Fi Compliance und Länderzulassungen beachten; Montage direkt an SCALANCE Geräten mit N-Connect Anschlusstechnik; Lieferumfang: 1x ANT795-4MX, Kompaktanleitung auf Papier deutsch/englisch.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Trainingsangebote zu diesem Produkt SITRAIN – Digital Industry Academy
Produkt
Artikelnummer 6GK5795-4MX00-0AA0
Artikelbeschreibung ANT795-4MX Antenne mit omnidirektionaler Charakteristik; mit Bahnzulassung; inkl. N-Connect male Stecker gerade: 2/2,5 dBi; IP68/69K (-40-+85°C), WLAN 2,4/5GHz und private 5G Netze; Wi-Fi Compliance und Länderzulassungen beachten; Montage direkt an SCALANCE Geräten mit N-Connect Anschlusstechnik; Lieferumfang: 1x ANT795-4MX, Kompaktanleitung auf Papier deutsch/englisch.
Produktfamilie IWLAN-Antennen
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 5W3
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
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 1 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,050 kg
Verpackungsmaße 55,00 x 22,00 x 22,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4019169855341
UPC 887621882389
Statistische Warennummer 85177100
Listenkennzeichen (LKZ) IK
Fabrikategruppe 2410
Geschäftsbereichskennzahl R323
Ursprungsland China
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 19-07-01-05
eClass 14 19-07-01-05
eClass 6 19-07-01-90
eClass 7.1 19-07-01-05
eClass 8 19-07-01-05
eClass 9 19-07-01-05
eClass 9.1 19-07-01-05
ETIM 7 EC001698
ETIM 8 EC001698
ETIM 9 EC001698
IDEA 4 6888
UNSPSC 15 43-22-31-08
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
Dokumente werden geladen...
;