ANT795-6MT IWLAN Antenne MIMO Antenne mit omni- direktionaler Charakteristik incl. 3x QMA-Buchsen; 5/7 dBi; IP65 (-40-+85° C), 2,4/5GHz; Wi-Fi Compliance und Länderzulassungen beachten; Montage auf Dach, Fahrzeuge sowie Deckenmontage; Kompaktanleitung auf Papier deutsch/englisch; Lieferumfang: 1x ANT795-6MT, 1x Montagehilfe für Deckenmontage.
Artikelnummer |
6GK5795-6MT00-0AA0 |
Artikelbeschreibung |
ANT795-6MT IWLAN Antenne MIMO Antenne mit omni- direktionaler Charakteristik incl. 3x QMA-Buchsen; 5/7 dBi; IP65 (-40-+85° C), 2,4/5GHz; Wi-Fi Compliance und Länderzulassungen beachten; Montage auf Dach, Fahrzeuge sowie Deckenmontage; Kompaktanleitung auf Papier deutsch/englisch; Lieferumfang: 1x ANT795-6MT, 1x Montagehilfe für Deckenmontage.
|
Produktfamilie |
IWLAN-Antennen |
Produktstatus |
PM400:Ankündigung Produktauslauf |
Produktstatus Datum |
Produktauslauf seit: 06.10.2022 |
Preisgruppe |
5W3 |
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
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,320 kg |
Verpackungsmaße |
32,00 x 282,00 x 92,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4019169854627 |
UPC |
040892924299 |
Statistische Warennummer |
85177100 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
IK-A |
Fabrikategruppe |
2410 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R323 |
Ursprungsland |
Polen |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
19-07-01-05 |
eClass |
14 |
19-07-01-05 |
eClass |
6 |
19-07-01-90 |
eClass |
7.1 |
19-07-01-05 |
eClass |
8 |
19-07-01-05 |
eClass |
9 |
19-07-01-05 |
eClass |
9.1 |
19-07-01-05 |
ETIM |
7 |
EC001698 |
ETIM |
8 |
EC001698 |
ETIM |
9 |
EC001698 |
IDEA |
4 |
6888 |
UNSPSC |
15 |
43-22-31-08 |
|
|
|
|