6GK5896-4MA00-0AA3
Product
ANT896-4MA Mobilfunkantenne für GSM (2G), UMTS (3G) und LTE(4G) Netze; omnidirektionale Charakteristik, radial drehbar, mit zusätzlichem Gelenk, Antennengewinn: 2dBi, inkl. SMA Stecker, IP54 (-40-+85°C), Länderzulassungen beachten; zur Direktmontage mit SMA-Anschlusstechnik; Lieferumfang: 1x ANT 896-4MA, Kompaktanleitung auf Papier deutsch/englisch.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Trainingsangebote zu diesem Produkt SITRAIN – Digital Industry Academy
Produkt
Artikelnummer 6GK5896-4MA00-0AA3
Artikelbeschreibung ANT896-4MA Mobilfunkantenne für GSM (2G), UMTS (3G) und LTE(4G) Netze; omnidirektionale Charakteristik, radial drehbar, mit zusätzlichem Gelenk, Antennengewinn: 2dBi, inkl. SMA Stecker, IP54 (-40-+85°C), Länderzulassungen beachten; zur Direktmontage mit SMA-Anschlusstechnik; Lieferumfang: 1x ANT 896-4MA, Kompaktanleitung auf Papier deutsch/englisch.
Produktfamilie Mobilfunk-Antennen
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 5M2
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : 5A991X
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 1 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,058 kg
Verpackungsmaße 210,00 x 24,00 x 24,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4019169855358
UPC 804766057908
Statistische Warennummer 85177100
Listenkennzeichen (LKZ) IK
Fabrikategruppe 2438
Geschäftsbereichskennzahl R323
Ursprungsland China
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 19-07-01-07
eClass 14 19-07-01-07
eClass 6 19-07-01-90
eClass 7.1 19-07-01-90
eClass 8 19-07-01-90
eClass 9 19-07-01-90
eClass 9.1 19-07-01-90
ETIM 7 EC001698
ETIM 8 EC001698
ETIM 9 EC001698
UNSPSC 15 43-22-31-08
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;