ANT896-4ME Mobilfunkantenne für GSM (2G), UMTS (3G) und LTE(4G) Netze, omnidirektionale Charakteristik, inkl. N-Connect female Anschluß 3dBi; IP66 (-40-+70°C), Länderzulassungen beachten; Montage auf Schaltschrank; Lieferumfang: 1x ANT 896-4ME, Kompaktanleitung auf Papier deutsch/englisch;.
Artikelnummer |
6GK5896-4ME00-0AA0 |
Artikelbeschreibung |
ANT896-4ME Mobilfunkantenne für GSM (2G), UMTS (3G) und LTE(4G) Netze, omnidirektionale Charakteristik, inkl. N-Connect female Anschluß 3dBi; IP66 (-40-+70°C), Länderzulassungen beachten; Montage auf Schaltschrank; Lieferumfang: 1x ANT 896-4ME, Kompaktanleitung auf Papier deutsch/englisch;.
|
Produktfamilie |
Mobilfunk-Antennen |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
5M2 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : 5A991X |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,220 kg |
Verpackungsmaße |
24,30 x 8,10 x 17,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4019169855365 |
UPC |
804766084416 |
Statistische Warennummer |
85177100 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
IK |
Fabrikategruppe |
2438 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R323 |
Ursprungsland |
China |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
19-07-01-07 |
eClass |
14 |
19-07-01-07 |
eClass |
6 |
19-07-01-90 |
eClass |
7.1 |
19-07-01-90 |
eClass |
8 |
19-07-01-90 |
eClass |
9 |
19-07-01-90 |
eClass |
9.1 |
19-07-01-90 |
ETIM |
7 |
EC001698 |
ETIM |
8 |
EC001698 |
ETIM |
9 |
EC001698 |
UNSPSC |
15 |
43-22-31-08 |
|
|
|
|