SCALANCE M 19"- Montagerahmen zum Einbau von SCALANCE M-800/ S615 in 19-Zoll Racks, 1 Höheneinheit
Die Preisermittlung steht nicht zur Verfügung. Eine Währungsumrechnung ist nicht möglich.
Artikelnummer |
6GK5898-8MR00 |
Artikelbeschreibung |
SCALANCE M 19"- Montagerahmen zum Einbau von SCALANCE M-800/ S615 in 19-Zoll Racks, 1 Höheneinheit
|
Produktfamilie |
Montagezubehör |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
5M2 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,835 kg |
Verpackungsmaße |
120,00 x 520,00 x 50,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047622398319 |
UPC |
804766690501 |
Statistische Warennummer |
73269098 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
IK |
Fabrikategruppe |
2438 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R323 |
Ursprungsland |
Slowenien |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
19-17-90-90 |
eClass |
14 |
19-17-90-90 |
eClass |
6 |
19-17-92-90 |
eClass |
7.1 |
19-17-92-90 |
eClass |
8 |
19-17-92-90 |
eClass |
9 |
19-17-92-90 |
eClass |
9.1 |
19-17-92-90 |
ETIM |
7 |
EC000192 |
ETIM |
8 |
EC000192 |
ETIM |
9 |
EC000192 |
|
|
|
|