• eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
6GK5980-1DB00-0AA5
Product
4-poliger Klemmenblock für Spannungsversorgung (DC 24V); für SCALANCE X/W/S/M; 1 Packung=5 Stück Ersatzteil.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Trainingsangebote zu diesem Produkt SITRAIN – Digital Industry Academy
Produkt
Artikelnummer 6GK5980-1DB00-0AA5
Artikelbeschreibung 4-poliger Klemmenblock für Spannungsversorgung (DC 24V); für SCALANCE X/W/S/M; 1 Packung=5 Stück Ersatzteil.
Produktfamilie Nicht verfügbar
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 5N3
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : 9N9999
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 1 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,068 kg
Verpackungsmaße 1,00 x 1,00 x 1,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Packung
Verpackungsmenge 5
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4019169256049
UPC 887621012458
Statistische Warennummer 85369010
Listenkennzeichen (LKZ) IK
Fabrikategruppe 2420
Geschäftsbereichskennzahl R320
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 30.09.2011
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

SCIP number
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 19-17-90-90
eClass 6 19-17-92-90
eClass 7.1 19-17-92-90
eClass 8 19-17-92-90
eClass 9 19-17-92-90
eClass 9.1 19-17-92-90
ETIM 7 EC000192
ETIM 8 EC000192
ETIM 9 EC000192
IDEA 4 4690
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Packung
;