6GK5991-2VA00-8AA2
Product
BA 2xRJ45VD HA, Busadapter VD (Variable Distanz), für Ethernet- Kommunikation über 2-,4- oder 8-Draht-Kupferleitungen, 2xRJ45 Buchsen für Industrial Ethernet und PROFINET, erweiterter Temperaturbereich -40°C...+70°C, Conformal Coating, Aufstellhöhe bis 4000m, Distanzen bis zu 2-Draht bis 1000m bei 10 Mbit/s 2-Draht bis 100m bei 100 Mbit/s 4-Draht bis 300m bei 100 Mbit/s 8-Draht bis 500m bei 100 Mbit/s .
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Trainingsangebote zu diesem Produkt SITRAIN – Digital Industry Academy
Produkt
Artikelnummer 6GK5991-2VA00-8AA2
Artikelbeschreibung BA 2xRJ45VD HA, Busadapter VD (Variable Distanz), für Ethernet- Kommunikation über 2-,4- oder 8-Draht-Kupferleitungen, 2xRJ45 Buchsen für Industrial Ethernet und PROFINET, erweiterter Temperaturbereich -40°C...+70°C, Conformal Coating, Aufstellhöhe bis 4000m, Distanzen bis zu 2-Draht bis 1000m bei 10 Mbit/s 2-Draht bis 100m bei 100 Mbit/s 4-Draht bis 300m bei 100 Mbit/s 8-Draht bis 500m bei 100 Mbit/s .
Produktfamilie Nicht verfügbar
Produktstatus PM400:Ankündigung Produktauslauf
Produktstatus Datum Produktauslauf seit: 01.10.2024
Preisinformationen
Preisgruppe 5N2
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : 9N9999
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 30 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,300 kg
Verpackungsmaße 14,00 x 57,00 x 9,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4047622572146
UPC 804766955907
Statistische Warennummer 85176200
Listenkennzeichen (LKZ) IK
Fabrikategruppe 2424
Geschäftsbereichskennzahl R320
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.07.2006
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 19-17-03-01
eClass 14 19-17-03-01
IDEA 4 6839
UNSPSC 15 43-22-26-35
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;