Media Module for RUGGEDCOM RSG2488, 4 x 1000MBit/s LC-interface, Optical: 1000BASE-SX, Multi Mode fiber optic up to 500 meter, 850nm
Artikelnummer |
6GK6000-8FG01-4EA0 |
Artikelbeschreibung |
Media Module for RUGGEDCOM RSG2488, 4 x 1000MBit/s LC-interface, Optical: 1000BASE-SX, Multi Mode fiber optic up to 500 meter, 850nm
|
Produktfamilie |
RUGGEDCOM RSG2488 |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
5R6 |
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
AL : N / ECCN : EAR99I |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
40 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,300 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
887621825768 |
Statistische Warennummer |
85176200 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
IK |
Fabrikategruppe |
2628 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R321 |
Ursprungsland |
Kanada |
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
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
19-17-03-01 |
eClass |
14 |
19-17-03-01 |
IDEA |
4 |
6839 |
UNSPSC |
15 |
43-22-26-35 |
|
|
|
|