Media Module for RUGGEDCOM RSG2100, RSG2100P, RSG2200, RSG2288, RSG2300 and RSG2300P, 2 x SFP-slot. Equipped with 2 x SFP1132-1LX25, 1000 Mbit/s, Single Mode fiber optic, up to 25 kilometer, 1310nm. (FG53) (conformal coated) Requires the in-field modification kit, 6GK6000-1BC50-0AA1.
Artikelnummer |
6GK6000-8FG53-2AA1 |
Artikelbeschreibung |
Media Module for RUGGEDCOM RSG2100, RSG2100P, RSG2200, RSG2288, RSG2300 and RSG2300P, 2 x SFP-slot. Equipped with 2 x SFP1132-1LX25, 1000 Mbit/s, Single Mode fiber optic, up to 25 kilometer, 1310nm. (FG53) (conformal coated) Requires the in-field modification kit, 6GK6000-1BC50-0AA1.
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
5R5 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : 5A991X |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
30 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,300 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85176200 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
IK |
Fabrikategruppe |
2468 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R321 |
Ursprungsland |
Mexiko |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Nicht verfügbar |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
19-17-03-01 |
eClass |
14 |
19-17-03-01 |
IDEA |
4 |
6839 |
UNSPSC |
15 |
43-22-26-35 |
|
|
|
|