RUGGEDCOM APE1808LNX Application Processing Engine Line Module, Atom x5-E3940, 8GB RAM, 80GB eMMC, DisplayPort, uSD, USB, Linux
Artikelnummer |
6GK6015-0AL20-0GH0 |
Artikelbeschreibung |
RUGGEDCOM APE1808LNX Application Processing Engine Line Module, Atom x5-E3940, 8GB RAM, 80GB eMMC, DisplayPort, uSD, USB, Linux
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
5R3 |
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
AL : N / ECCN : 5A002ENCA3 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
110 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,400 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
804766953194 |
Statistische Warennummer |
84715000 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
IK |
Fabrikategruppe |
2629 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R321 |
Ursprungsland |
Kanada |
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
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
19-17-03-01 |
eClass |
14 |
19-17-03-01 |
|
|
|
|