UMSCHALTMODUL MIT 2X 10/100/1000TX RJ45
Artikelnummer |
6GK6050-0AL40-0MA0 |
Artikelbeschreibung |
UMSCHALTMODUL MIT 2X 10/100/1000TX RJ45
|
Produktfamilie |
Baureihe RUGGEDCOM RX5000 |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
5R3 |
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
AL : N / ECCN : 5A991X |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
50 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,960 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
887621150037 |
Statistische Warennummer |
85176200 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
IK |
Fabrikategruppe |
2615 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R321 |
Ursprungsland |
Kanada |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.10.2013 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
19-17-01-30 |
eClass |
14 |
19-17-01-30 |
eClass |
6 |
19-17-01-06 |
eClass |
7.1 |
19-17-01-06 |
eClass |
8 |
19-17-01-06 |
eClass |
9 |
19-17-01-06 |
eClass |
9.1 |
19-17-01-06 |
ETIM |
7 |
EC000734 |
ETIM |
8 |
EC000734 |
ETIM |
9 |
EC000734 |
IDEA |
4 |
5208 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-14 |
|
|
|
|