SIMATIC RF200/RF300 Antenne ANT 8 M8x 38 mm, IP67, -25 bis +70°C, mit schleppkettenfähiger Antennenleitung, beidseitig steckbar PUR, UL 758, Länge 3 m Bestehend aus: 1x 6GT23981CF00 1x 6GT23910AH30.
Artikelnummer |
6GT2398-1CF10 |
Artikelbeschreibung |
SIMATIC RF200/RF300 Antenne ANT 8 M8x 38 mm, IP67, -25 bis +70°C, mit schleppkettenfähiger Antennenleitung, beidseitig steckbar PUR, UL 758, Länge 3 m Bestehend aus: 1x 6GT23981CF00 1x 6GT23910AH30.
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
572 |
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
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,140 kg |
Verpackungsmaße |
38,00 x 8,00 x 8,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4034106024802 |
UPC |
887621782085 |
Statistische Warennummer |
85291069 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
ID10.M |
Fabrikategruppe |
4095 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R322 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
19-07-01-05 |
eClass |
6 |
19-07-01-90 |
eClass |
7.1 |
19-07-01-05 |
eClass |
8 |
19-07-01-05 |
eClass |
9 |
19-07-01-05 |
eClass |
9.1 |
19-07-01-05 |
ETIM |
7 |
EC001698 |
ETIM |
8 |
EC001698 |
ETIM |
9 |
EC001698 |
IDEA |
4 |
6888 |
UNSPSC |
15 |
43-22-31-08 |
|
|
|
|