SIMATIC RF630L SmartLabel PET; 74x 27 mm; ISO 18000-6C, EPC Class 1 GEN 2, Frequenz 860 bis 960 MHz, Chip Typ NXP G2IM, 256 Bit EPC Speicher, 64 Byte Zusatzspeicher, 2000 Stück auf einer Rolle Mindestbestellmenge 2000 Stück .
Hinweis
Dieses Produkt ist ersatzlos gestrichen.
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
Artikelnummer |
6GT2810-2AB04 |
Artikelbeschreibung |
SIMATIC RF630L SmartLabel PET; 74x 27 mm; ISO 18000-6C, EPC Class 1 GEN 2, Frequenz 860 bis 960 MHz, Chip Typ NXP G2IM, 256 Bit EPC Speicher, 64 Byte Zusatzspeicher, 2000 Stück auf einer Rolle Mindestbestellmenge 2000 Stück .
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM500:Ende des Produktlebenszyklus |
Produktstatus Datum |
Produkt nicht mehr erhältlich seit: 15.10.2022 |
Hinweis |
Dieses Produkt ist ersatzlos gestrichen.
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
|
Preisgruppe |
57T |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
ECCN : EAR99 / AL : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
Auf Anfrage |
Nettogewicht pro ME |
0,010 kg |
Verpackungsmaße |
1,00 x 1,00 x 1,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
0 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
Mindestbestellmenge pro ME |
2000 |
EAN |
4034106024772 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85235200 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
ID10-A |
Fabrikategruppe |
4372 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R322 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|