SIMATIC RF630L (Sondervariante) SmartLabel PET; 73x 12,5 mm; stark haftend an Kunststoff ISO 18000-6C, EPC Class 1 GEN 2 Frequenz 860 bis 960 MHz, Chip Typ NXP UCODE 7XM, Speicher 448 Bit EPC, 2048 Bit User, Kerndurchmesser 76 mm 2000 Stück auf einer Rolle 5 Rollen im Karton Mindestbestellmenge 10000 Stück .
Artikelnummer |
6GT2810-2AC84 |
Artikelbeschreibung |
SIMATIC RF630L (Sondervariante) SmartLabel PET; 73x 12,5 mm; stark haftend an Kunststoff ISO 18000-6C, EPC Class 1 GEN 2 Frequenz 860 bis 960 MHz, Chip Typ NXP UCODE 7XM, Speicher 448 Bit EPC, 2048 Bit User, Kerndurchmesser 76 mm 2000 Stück auf einer Rolle 5 Rollen im Karton Mindestbestellmenge 10000 Stück .
|
Produktfamilie |
RF630L |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
57T |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,005 kg (per 100 Stück) |
Verpackungsmaße |
75,00 x 25,00 x 0,30 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
100 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
Mindestbestellmenge pro ME |
10000 |
EAN |
4034106026219 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85235200 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
ID10.M |
Fabrikategruppe |
4372 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R322 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-28-04-02 |
eClass |
14 |
27-28-04-02 |
eClass |
6 |
27-28-04-01 |
eClass |
7.1 |
27-28-04-01 |
eClass |
8 |
27-28-04-01 |
eClass |
9 |
27-28-04-02 |
eClass |
9.1 |
27-28-04-02 |
ETIM |
7 |
EC002996 |
ETIM |
8 |
EC002996 |
ETIM |
9 |
EC002996 |
|
|
|
|