SIMATIC RF600 Antenne RF662A Frequenzbereich 865 bis 928MHz zirkular IP67 -25 bis +75°C, ohne Kabel
Artikelnummer |
6GT2812-1AA08 |
Artikelbeschreibung |
SIMATIC RF600 Antenne RF662A Frequenzbereich 865 bis 928MHz zirkular IP67 -25 bis +75°C, ohne Kabel
|
Produktfamilie |
RF662A |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
572 |
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
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
1,500 kg |
Verpackungsmaße |
312,00 x 68,00 x 312,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4034106027094 |
UPC |
195125423831 |
Statistische Warennummer |
85177100 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
ID10.M |
Fabrikategruppe |
4371 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R322 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.01.2009 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
19-07-01-05 |
eClass |
14 |
19-07-01-05 |
eClass |
6 |
19-07-01-90 |
eClass |
7.1 |
19-07-01-05 |
eClass |
8 |
19-07-01-05 |
eClass |
9 |
19-07-01-05 |
eClass |
9.1 |
19-07-01-05 |
ETIM |
7 |
EC001698 |
ETIM |
8 |
EC001698 |
ETIM |
9 |
EC001698 |
|
|
|
|