6GT2815-0BH10
Product
SIMATIC RF600 Steckleitung Antenne L1 konfektioniert, zwischen Reader und Antenne, IP65, PE, CMR/MPR, Länge 1m.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6GT2815-0BH10
Artikelbeschreibung SIMATIC RF600 Steckleitung Antenne L1 konfektioniert, zwischen Reader und Antenne, IP65, PE, CMR/MPR, Länge 1m.
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 572
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : EAR99H
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 1 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,074 kg
Verpackungsmaße 200,00 x 140,00 x 80,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4034106024291
UPC 804766001925
Statistische Warennummer 85442000
Listenkennzeichen (LKZ) ID10.M
Fabrikategruppe 4371
Geschäftsbereichskennzahl R322
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-06-03-10
eClass 14 27-06-03-10
eClass 6 27-06-18-02
eClass 7.1 27-06-03-10
eClass 8 27-06-03-10
eClass 9 27-06-03-10
eClass 9.1 27-06-03-10
ETIM 7 EC001682
ETIM 8 EC001682
ETIM 9 EC001682
IDEA 4 1712
UNSPSC 15 26-12-16-06
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;