6GT2821-6BC32
Product
SIMATIC RF200 Reader RF260R IO-Link-Schnittstelle V1.1; IP67, -25 bis +70°C; 75x 75x 40 mm; mit integrierter Antenne 32 Byte IO; 230 kBit/s.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6GT2821-6BC32
Artikelbeschreibung SIMATIC RF200 Reader RF260R IO-Link-Schnittstelle V1.1; IP67, -25 bis +70°C; 75x 75x 40 mm; mit integrierter Antenne 32 Byte IO; 230 kBit/s.
Produktfamilie RF260R
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 572
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
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 1 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,200 kg
Verpackungsmaße 76,00 x 94,00 x 42,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4047618080822
UPC 804766528484
Statistische Warennummer 84719000
Listenkennzeichen (LKZ) ID10.M
Fabrikategruppe 4095
Geschäftsbereichskennzahl R322
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-28-04-01
eClass 14 27-28-04-01
eClass 6 27-28-04-01
eClass 7.1 27-28-04-01
eClass 8 27-28-04-01
eClass 9 27-28-04-01
eClass 9.1 27-28-04-01
ETIM 7 EC002998
ETIM 8 EC002998
ETIM 9 EC002998
IDEA 4 6645
UNSPSC 15 43-21-17-10
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;