6RX1800-4DK04
Product
Abbildung ähnlich
Kommutierungsdrossel für Stromrichter; Phasen: 3 F(Hz): 50/60; ILN=Ithmax(A): 106 UN(V): 400 (50Hz)/480 (60Hz) UK (%): 4; LN (mH): 0,278 tA/Isolierstoffklasse: 40°/B; IP00 Anschluss: Klemmenanschluss EN 61558-2-20
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6RX1800-4DK04
Artikelbeschreibung Kommutierungsdrossel für Stromrichter; Phasen: 3 F(Hz): 50/60; ILN=Ithmax(A): 106 UN(V): 400 (50Hz)/480 (60Hz) UK (%): 4; LN (mH): 0,278 tA/Isolierstoffklasse: 40°/B; IP00 Anschluss: Klemmenanschluss EN 61558-2-20
Produktfamilie Nicht verfügbar
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 3D3
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 60 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 23,871 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC 195125076723
Statistische Warennummer 85045000
Listenkennzeichen (LKZ) D23.1LD
Fabrikategruppe 4106
Geschäftsbereichskennzahl R220
Ursprungsland Ungarn
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 05.09.2013
Produktklasse B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-02-31-92
eClass 14 27-02-31-92
eClass 6 27-02-92-90
eClass 7.1 27-02-92-90
eClass 8 27-02-92-90
eClass 9 27-02-31-92
eClass 9.1 27-02-31-92
ETIM 7 EC002025
ETIM 8 EC002025
ETIM 9 EC002025
IDEA 4 5109
UNSPSC 15 39-12-20-04
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;