SINAMICS Bremswiderstand R=370Ohm P_Dauer=75W P_max=1500W/12s/5% ED stand-alone
Artikelnummer |
6SL3201-0BE14-3AA0 |
Artikelbeschreibung |
SINAMICS Bremswiderstand R=370Ohm P_Dauer=75W P_max=1500W/12s/5% ED stand-alone
|
Produktfamilie |
Bremswiderstände |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
343 |
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
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
10 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
1,480 kg |
Verpackungsmaße |
205,00 x 390,00 x 220,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4042948660188 |
UPC |
887621011765 |
Statistische Warennummer |
85332900 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
D11.1SD |
Fabrikategruppe |
9791 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.07.2006 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-02-31-31 |
eClass |
6 |
27-02-31-90 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-90 |
eClass |
8 |
27-02-31-90 |
eClass |
9 |
27-02-31-92 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-31 |
ETIM |
7 |
EC002025 |
ETIM |
8 |
EC002025 |
ETIM |
9 |
EC002025 |
UNSPSC |
15 |
39-12-20-04 |
|
|
|
|