SINAMICS Power Module PM240-2 mit integriertem Klasse-A-Filter mit integriertem Brems-Chopper 1/3AC200-240V+10/-10% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 3kW bei 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S; Umgebungstemperatur -10 bis +50°C; Leistung geringe Überlast: 4kW bei 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S; Umgebungstemperatur -10 bis +40°C 355x 140x 165 (HxBxT), FSC Schutzart IP20 ohne Control Unit und Bedieneinheit freigegeben ab CU Firmware- Version V4.6
Artikelnummer |
6SL3210-1PB21-8AL0 |
Artikelbeschreibung |
SINAMICS Power Module PM240-2 mit integriertem Klasse-A-Filter mit integriertem Brems-Chopper 1/3AC200-240V+10/-10% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 3kW bei 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S; Umgebungstemperatur -10 bis +50°C; Leistung geringe Überlast: 4kW bei 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S; Umgebungstemperatur -10 bis +40°C 355x 140x 165 (HxBxT), FSC Schutzart IP20 ohne Control Unit und Bedieneinheit freigegeben ab CU Firmware- Version V4.6
|
Produktfamilie |
Power Modules |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
338 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
3 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
5,400 kg |
Verpackungsmaße |
157,00 x 185,00 x 440,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4042948666364 |
UPC |
887621830991 |
Statistische Warennummer |
85044085 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
D11.1SD |
Fabrikategruppe |
9772 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
Großbritannien |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.07.2006 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP number |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-02-31-01 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-01 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
IDEA |
4 |
4139 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-07 |
|
|
|
|