SINAMICS G120 Power Module PM240P-2 mit integriertem Klasse-A-Filter 3AC500-690V+10/-20% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 55kW bei 150% 60S, 100% 240S; Umgebungstemperatur -20 bis +50°C(HO); Leistung geringe Überlast: 75kW bei 135% 3S, 110% 57S, 100% 240S;Umgebungstemperatur -20 bis +40°C (LO) 708x 305x 357 (HxBxT), FSF Schutzart IP20 ohne Control Unit und Bedieneinheit freigegeben ab CU Firmware- Version V4.7 SP6 HF1
Artikelnummer |
6SL3210-1RH28-0AL0 |
Artikelbeschreibung |
SINAMICS G120 Power Module PM240P-2 mit integriertem Klasse-A-Filter 3AC500-690V+10/-20% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 55kW bei 150% 60S, 100% 240S; Umgebungstemperatur -20 bis +50°C(HO); Leistung geringe Überlast: 75kW bei 135% 3S, 110% 57S, 100% 240S;Umgebungstemperatur -20 bis +40°C (LO) 708x 305x 357 (HxBxT), FSF Schutzart IP20 ohne Control Unit und Bedieneinheit freigegeben ab CU Firmware- Version V4.7 SP6 HF1
|
Produktfamilie |
Power Modules PM240P-2 |
Produktstatus |
PM400:Ankündigung Produktauslauf |
Produktstatus Datum |
Produktauslauf seit: 01.10.2023 |
Preisgruppe |
347 |
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
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
5 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
65,000 kg |
Verpackungsmaße |
469,00 x 745,00 x 385,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4042948673706 |
UPC |
804766459337 |
Statistische Warennummer |
85044086 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
D11.1SD |
Fabrikategruppe |
5678 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 22.12.2016 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-02-31-01 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-01 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
IDEA |
4 |
4139 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-07 |
|
|
|
|