SINAMICS V90, mit PROFINET Eingangsspannung: 200-240 V 1/3-Phasen-AC - 15 %/+ 10 % 3,0 A/1,8 A 45-66 Ausgangsspannung: 0 – Eingangss 1,4 A 0-330 Hz Motor: 0,2 kW Schutzart: IP20 Baugröße A, 45x170x170 (BxHxT)
Artikelnummer |
6SL3210-5FB10-2UF2 |
Artikelbeschreibung |
SINAMICS V90, mit PROFINET Eingangsspannung: 200-240 V 1/3-Phasen-AC - 15 %/+ 10 % 3,0 A/1,8 A 45-66 Ausgangsspannung: 0 – Eingangss 1,4 A 0-330 Hz Motor: 0,2 kW Schutzart: IP20 Baugröße A, 45x170x170 (BxHxT)
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
DMS |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
5 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
1,100 kg |
Verpackungsmaße |
77,00 x 217,00 x 237,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4042948692189 |
UPC |
804766815461 |
Statistische Warennummer |
85044095 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
SINAMICS V90 |
Fabrikategruppe |
4R31 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
China |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.04.2013 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-02-31-01 |
eClass |
14 |
27-02-31-01 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-01 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
|
|
|
|