SINAMICS G120X Bemessungsleistung: 4kW bei 110% 60S, 100% 240s Funkentstörfilter für Kategorie C2 3AC380-480V+10/-20% 47-63Hz Umgebungstemperatur -20 bis +45°C Baugröße: FSB Schutzart IP20 / UL open Type Lackierung 3C2 mit Basic Operator Panel ohne IO Erweiterung Feldbus integriert: PROFINET-PN, Ethernet IP
Artikelnummer |
6SL3220-2YE20-0AF0 |
Artikelbeschreibung |
SINAMICS G120X Bemessungsleistung: 4kW bei 110% 60S, 100% 240s Funkentstörfilter für Kategorie C2 3AC380-480V+10/-20% 47-63Hz Umgebungstemperatur -20 bis +45°C Baugröße: FSB Schutzart IP20 / UL open Type Lackierung 3C2 mit Basic Operator Panel ohne IO Erweiterung Feldbus integriert: PROFINET-PN, Ethernet IP
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
357 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
ECCN : N / AL : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
10 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
7,100 kg |
Verpackungsmaße |
400,00 x 195,00 x 350,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4042948683729 |
UPC |
804766795503 |
Statistische Warennummer |
85044095 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
D11.1SDSP |
Fabrikategruppe |
4R51 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
Großbritannien |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.07.2006 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-02-31-01 |
eClass |
14 |
27-02-31-01 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-01 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
|
|
|
|