SINAMICS G120P Power Module PM230 mit integriertem Klasse-A-Filter Schutzart IP55/UL Type 12 3AC380-480V+10/-10% 47-63Hz Leistung low overload: 2,2kW bei 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S; Umgebungstemperatur -10 bis +40°C (LO) 460x 154x 249 (HxBxT), FSA ohne Control Unit und Bedieneinheit freigegeben für CU230P-2 ab Firmware-Version V4.3.2
Artikelnummer |
6SL3223-0DE22-2AG1 |
Artikelbeschreibung |
SINAMICS G120P Power Module PM230 mit integriertem Klasse-A-Filter Schutzart IP55/UL Type 12 3AC380-480V+10/-10% 47-63Hz Leistung low overload: 2,2kW bei 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S; Umgebungstemperatur -10 bis +40°C (LO) 460x 154x 249 (HxBxT), FSA ohne Control Unit und Bedieneinheit freigegeben für CU230P-2 ab Firmware-Version V4.3.2
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
347 |
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
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
20 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
4,300 kg |
Verpackungsmaße |
0,185 x 0,548 x 0,296 |
Verpackungsmaße Einheit |
M |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4042948671559 |
UPC |
804766344312 |
Statistische Warennummer |
85044085 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
D11.1SD |
Fabrikategruppe |
3576 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
Großbritannien |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.07.2006 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-02-31-01 |
eClass |
14 |
27-02-31-01 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-01 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
IDEA |
4 |
4139 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-07 |
|
|
|
|