SINAMICS G120 Control Unit CU240E-2 DP E-Typ mit Safety integrated STO PROFIBUS-DP 6DI, 3DO, 2AI, 2AO, max. 1F-DI PTC/KTY Interface USB-und SD/MMC-Interface Schutzart IP20 Umgebungstemperatur 0 bis +50°C ohne Power Module
Artikelnummer |
6SL3244-0BB12-1PA1 |
Artikelbeschreibung |
SINAMICS G120 Control Unit CU240E-2 DP E-Typ mit Safety integrated STO PROFIBUS-DP 6DI, 3DO, 2AI, 2AO, max. 1F-DI PTC/KTY Interface USB-und SD/MMC-Interface Schutzart IP20 Umgebungstemperatur 0 bis +50°C ohne Power Module
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
342 |
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
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
3 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,490 kg |
Verpackungsmaße |
93,00 x 240,00 x 68,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4042948661727 |
UPC |
040892792621 |
Statistische Warennummer |
85049090 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
D11.1SD |
Fabrikategruppe |
9779 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
Großbritannien |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.07.2006 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-02-31-50 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-50 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
IDEA |
4 |
5208 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-14 |
|
|
|
|