SINAMICS G Intelligent Operator Panel IOP-2 für SINAMICS G120, G120P G110M, G110D, G120D, G120C ET 200PRO FC-2 Sprachunterstützung: deutsch, englisch, französisch italienisch, spanisch portugiesisch, niederländisch schwedisch, russisch tschechisch, polnisch türkisch, finnisch chinesisch simplified Umweltklasse im Betrieb: Schädliche chemische Substanzen Klasse 3C3 gemäß IEC 60721-3-3: 2002
Artikelnummer |
6SL3255-0AA00-4JA2 |
Artikelbeschreibung |
SINAMICS G Intelligent Operator Panel IOP-2 für SINAMICS G120, G120P G110M, G110D, G120D, G120C ET 200PRO FC-2 Sprachunterstützung: deutsch, englisch, französisch italienisch, spanisch portugiesisch, niederländisch schwedisch, russisch tschechisch, polnisch türkisch, finnisch chinesisch simplified Umweltklasse im Betrieb: Schädliche chemische Substanzen Klasse 3C3 gemäß IEC 60721-3-3: 2002
|
Produktfamilie |
Intelligent Operator Panel IOP-2 |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
343 |
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
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
3 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,160 kg |
Verpackungsmaße |
80,00 x 130,00 x 45,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4042948673836 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85049090 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
D11.1SD |
Fabrikategruppe |
9791 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
Großbritannien |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 24.02.2009 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-02-31-57 |
eClass |
6 |
27-02-31-90 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-90 |
eClass |
8 |
27-02-31-90 |
eClass |
9 |
27-02-31-92 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-57 |
ETIM |
7 |
EC002025 |
ETIM |
8 |
EC002025 |
ETIM |
9 |
EC002025 |
IDEA |
4 |
5109 |
UNSPSC |
15 |
39-12-20-04 |
|
|
|
|