SINAMICS V20 Baugr. D Schirmanschluss-Kit Größe: 240x146x27 (BxHxT)
Artikelnummer |
6SL3266-1AD00-0VA0 |
Artikelbeschreibung |
SINAMICS V20 Baugr. D Schirmanschluss-Kit Größe: 240x146x27 (BxHxT)
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
350 |
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
AL : N / ECCN : EAR99H |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
3 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,337 kg |
Verpackungsmaße |
166,00 x 38,00 x 252,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
6940408103191 |
UPC |
887621048211 |
Statistische Warennummer |
85049090 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
SINAMICS V20 |
Fabrikategruppe |
5679 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
China |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 05.07.2010 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-02-31-92 |
eClass |
6 |
27-02-92-90 |
eClass |
7.1 |
27-02-92-90 |
eClass |
8 |
27-02-92-90 |
eClass |
9 |
27-02-31-92 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-92 |
ETIM |
7 |
EC002025 |
ETIM |
8 |
EC002025 |
ETIM |
9 |
EC002025 |
IDEA |
4 |
5109 |
UNSPSC |
15 |
39-12-20-01 |
|
|
|
|