• ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
6SL3511-1PE17-5AM0
Product
Abbildung ähnlich
SINAMICS G110D AC-Drive mit Reparaturschalter mit integriertem Klasse-A-Filter mit integriertem Brems.-Chopper mit AS-Interface- Busschnittstelle 3AC380-500V+10/-10% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 0,75kW bei 200% 3S, 150% 60S, Umgebungstemperatur -10 bis +40°C 210x 450x 145 (HxBxT), FSA Schutzart IP65 ohne Bedienfeld
Hinweis
Nachfolgerhinweis: SIOS ID 109796702
Dieses Produkt ist ein Ersatzteil. Weitere Informationen zu Reparatur- und Austauschmöglichkeiten erhalten Sie über “Reparatur & Austausch“ auf der Produktdetailseite oder unter weitere Produktinformationen.
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Trainingsangebote zu diesem Produkt SITRAIN – Digital Industry Academy
Produkt
Artikelnummer 6SL3511-1PE17-5AM0
Artikelbeschreibung SINAMICS G110D AC-Drive mit Reparaturschalter mit integriertem Klasse-A-Filter mit integriertem Brems.-Chopper mit AS-Interface- Busschnittstelle 3AC380-500V+10/-10% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 0,75kW bei 200% 3S, 150% 60S, Umgebungstemperatur -10 bis +40°C 210x 450x 145 (HxBxT), FSA Schutzart IP65 ohne Bedienfeld
Produktfamilie Nicht verfügbar
Produktstatus PM410:Produktstreichung
Produktstatus Datum Produkt gestrichen seit: 01.10.2022
Hinweis
Nachfolgerhinweis: SIOS ID 109796702
Dieses Produkt ist ein Ersatzteil. Weitere Informationen zu Reparatur- und Austauschmöglichkeiten erhalten Sie über “Reparatur & Austausch“ auf der Produktdetailseite oder unter weitere Produktinformationen.
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
Preisinformationen
Preisgruppe S60
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen ECCN : N / AL : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 1 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 7,000 kg
Verpackungsmaße 520,00 x 240,00 x 175,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4019169457477
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85044085
Listenkennzeichen (LKZ) D11.1SD
Fabrikategruppe 9486
Geschäftsbereichskennzahl R2S3
Ursprungsland Großbritannien
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.07.2006
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

Klassifizierungen
  Nicht verfügbar
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;