SINAMICS G110M Control Unit CU240M PN G PROFINET mit M-Verschraubung 4 DI, 2 DO, 2 AI, 1 F-DI PTC/KTY-Anschluss EM-Brems.ansteuerung Schutzart IP66 Umgebungstemperatur -10 bis +55°C 105x 171x 205 (HxBxT) ohne Power Module
Hinweis
Nachfolgerhinweis: SIOS ID 109799753
Dieses Produkt ist ein Ersatzteil. Weitere Informationen zu Reparatur- und Austauschmöglichkeiten erhalten Sie über “Reparatur & Austausch“ auf der Produktdetailseite oder unter weitere Produktinformationen.
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
Artikelnummer |
6SL3544-0NB02-1FA0 |
Artikelbeschreibung |
SINAMICS G110M Control Unit CU240M PN G PROFINET mit M-Verschraubung 4 DI, 2 DO, 2 AI, 1 F-DI PTC/KTY-Anschluss EM-Brems.ansteuerung Schutzart IP66 Umgebungstemperatur -10 bis +55°C 105x 171x 205 (HxBxT) ohne Power Module
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM410:Produktstreichung |
Produktstatus Datum |
Produkt gestrichen seit: 01.10.2022 |
Hinweis |
Nachfolgerhinweis: SIOS ID 109799753
Dieses Produkt ist ein Ersatzteil. Weitere Informationen zu Reparatur- und Austauschmöglichkeiten erhalten Sie über “Reparatur & Austausch“ auf der Produktdetailseite oder unter weitere Produktinformationen.
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
|
Preisgruppe |
S60 |
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
ECCN : N / AL : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
2 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
1,750 kg |
Verpackungsmaße |
200,00 x 275,00 x 140,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4042948665640 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85049090 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
D11.1SD |
Fabrikategruppe |
9486 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R2S3 |
Ursprungsland |
Großbritannien |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 12.07.2017 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|