PROFIBUS Schiffs- Kabel SIENOPYR, Kupferleitung zur Verlegung auf Schiffen und OFFSHORE-Einheiten, Meterware Liefereinheit max. 1000m/ mind. 20m.
Artikelnummer |
6XV1830-0MH10 |
Artikelbeschreibung |
PROFIBUS Schiffs- Kabel SIENOPYR, Kupferleitung zur Verlegung auf Schiffen und OFFSHORE-Einheiten, Meterware Liefereinheit max. 1000m/ mind. 20m.
|
Produktfamilie |
PROFIBUS Busleitungen |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
5K2 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,109 kg |
Verpackungsmaße |
0,10 x 0,10 x 0,10 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Meter |
Verpackungsmenge |
1 |
Mindestbestellmenge pro ME |
20 |
EAN |
4019169403825 |
UPC |
662643229066 |
Statistische Warennummer |
85444995 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
IK |
Fabrikategruppe |
2428 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R323 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 28.10.2009 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-06-18-01 |
eClass |
14 |
27-06-18-01 |
eClass |
6 |
27-06-18-01 |
eClass |
7.1 |
27-06-18-01 |
eClass |
8 |
27-06-18-01 |
eClass |
9 |
27-06-18-01 |
eClass |
9.1 |
27-06-18-01 |
ETIM |
7 |
EC003249 |
ETIM |
8 |
EC003249 |
ETIM |
9 |
EC003249 |
IDEA |
4 |
1722 |
UNSPSC |
15 |
26-12-16-09 |
|
|
|
|