Energy Cable, 5-adrig Energieleitung, Litze, 5x 1,5 mm2, schleppfähig Liefereinheit: max. 1000m, Mindestbestellmenge 20m Meterware.
Artikelnummer |
6XV1830-8AH10 |
Artikelbeschreibung |
Energy Cable, 5-adrig Energieleitung, Litze, 5x 1,5 mm2, schleppfähig Liefereinheit: max. 1000m, Mindestbestellmenge 20m Meterware.
|
Produktfamilie |
Energieleitungen |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
5K2 |
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
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,149 kg |
Verpackungsmaße |
1,00 x 1,00 x 1,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Meter |
Verpackungsmenge |
1 |
Mindestbestellmenge pro ME |
20 |
EAN |
4019169403832 |
UPC |
662643227635 |
Statistische Warennummer |
85444995 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
IK |
Fabrikategruppe |
2428 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R323 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.01.2006 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,... > 0, 1 % (w / w)
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-dien (“Dechloran Plus”TM)
[deckt alle individuellen anti- und syn-Isomere oder Kombinationen daraus ab]
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-06-04-90 |
eClass |
6 |
27-06-20-05 |
eClass |
7.1 |
27-06-04-90 |
eClass |
8 |
27-06-04-90 |
eClass |
9 |
27-06-04-90 |
eClass |
9.1 |
27-06-04-90 |
ETIM |
7 |
EC001576 |
ETIM |
8 |
EC001576 |
ETIM |
9 |
EC001576 |
IDEA |
4 |
1777 |
UNSPSC |
15 |
26-12-16-29 |
|
|
|
|