MM FO Cord BFOC/LC; 50/125; konfektioniert mit 1x LC Duplex Stecker und 2x BFOC Stecker; Länge 1,0m.
Artikelnummer |
6XV1843-5EH10-0AB0 |
Artikelbeschreibung |
MM FO Cord BFOC/LC; 50/125; konfektioniert mit 1x LC Duplex Stecker und 2x BFOC Stecker; Länge 1,0m.
|
Produktfamilie |
IE FO Cords |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
5K2 |
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
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,040 kg |
Verpackungsmaße |
1,00 x 1,00 x 1,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4019169856584 |
UPC |
804766958366 |
Statistische Warennummer |
85447000 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
IK |
Fabrikategruppe |
2429 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R323 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-06-10-03 |
eClass |
14 |
27-06-10-03 |
eClass |
6 |
27-06-18-03 |
eClass |
7.1 |
27-06-10-03 |
eClass |
8 |
27-06-10-03 |
eClass |
9 |
27-06-10-03 |
eClass |
9.1 |
27-06-10-03 |
ETIM |
7 |
EC002607 |
ETIM |
8 |
EC002607 |
ETIM |
9 |
EC002607 |
IDEA |
4 |
1716 |
UNSPSC |
15 |
26-12-16-07 |
|
|
|
|