6XV1875-2D
Product
IWLAN RCoax Cable PE 1/2'' 5GHz short distance -40°C/+85°C erweit. Temperaturber. Meterware Mindestbestellmenge 20m Liefereinheit: max. 1000m.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Trainingsangebote zu diesem Produkt SITRAIN – Digital Industry Academy
Produkt
Artikelnummer 6XV1875-2D
Artikelbeschreibung IWLAN RCoax Cable PE 1/2'' 5GHz short distance -40°C/+85°C erweit. Temperaturber. Meterware Mindestbestellmenge 20m Liefereinheit: max. 1000m.
Produktfamilie IWLAN RCoax Cable
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 5W3
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
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 1 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,150 kg
Verpackungsmaße 1,00 x 1,00 x 1,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Meter
Verpackungsmenge 1
Mindestbestellmenge pro ME 20
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4019169851541
UPC 662643297706
Statistische Warennummer 85442000
Listenkennzeichen (LKZ) IK
Fabrikategruppe 2410
Geschäftsbereichskennzahl R323
Ursprungsland Belgien
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Nicht verfügbar
Produktklasse C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 19-07-01-05
eClass 14 19-07-01-05
eClass 6 19-07-01-90
eClass 7.1 19-07-01-05
eClass 8 19-07-01-05
eClass 9 19-07-01-05
eClass 9.1 19-07-01-05
ETIM 7 EC001698
ETIM 8 EC001698
ETIM 9 EC001698
IDEA 4 6888
UNSPSC 15 43-22-31-08
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Meter
;