N-Connect/ SMA Male/Male Flexible Connection Cable vorkonfektioniert, für Bahnanwendungen geeignet; flexible Verbindungsleitung z.B. für SCALANCE M-Antenne Länge: 1 m.
Artikelnummer |
6XV1875-5UH10 |
Artikelbeschreibung |
N-Connect/ SMA Male/Male Flexible Connection Cable vorkonfektioniert, für Bahnanwendungen geeignet; flexible Verbindungsleitung z.B. für SCALANCE M-Antenne Länge: 1 m.
|
Produktfamilie |
Antennenanschlusstechnik |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
5W3 |
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
AL : N / ECCN : EAR99H |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,100 kg |
Verpackungsmaße |
1,00 x 1,00 x 1,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4019169855587 |
UPC |
804766503863 |
Statistische Warennummer |
85442000 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
IK |
Fabrikategruppe |
2410 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R323 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-06-03-10 |
eClass |
14 |
27-06-03-10 |
eClass |
6 |
27-06-18-02 |
eClass |
7.1 |
27-06-03-10 |
eClass |
8 |
27-06-03-10 |
eClass |
9 |
27-06-03-10 |
eClass |
9.1 |
27-06-03-10 |
ETIM |
7 |
EC001682 |
ETIM |
8 |
EC001682 |
ETIM |
9 |
EC001682 |
IDEA |
4 |
1712 |
UNSPSC |
15 |
26-12-16-06 |
|
|
|
|