Simeas-Messumformer (G) MUU für Wechselspannung im Gehäuse, zum Aufschnappen auf Hutschiene Nennfrequenz 50Hz Eingangsspannung AC 100V Ausgangssignal DC 0 bis 20mA Messbereich-Nullpunkt= Signalbereich-Nullpunkt Hilfsenergie AC 45 bis 65Hz, 100V Messbereich UNTERDRUECKTER Anfangsbereich 0 bis 0,9 bis 1,2 UEN entspricht 0 bis 0 bis IAN
Artikelnummer |
7KG6106-2EK15-6B |
Artikelbeschreibung |
Simeas-Messumformer (G) MUU für Wechselspannung im Gehäuse, zum Aufschnappen auf Hutschiene Nennfrequenz 50Hz Eingangsspannung AC 100V Ausgangssignal DC 0 bis 20mA Messbereich-Nullpunkt= Signalbereich-Nullpunkt Hilfsenergie AC 45 bis 65Hz, 100V Messbereich UNTERDRUECKTER Anfangsbereich 0 bis 0,9 bis 1,2 UEN entspricht 0 bis 0 bis IAN
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM400:Ankündigung Produktauslauf |
Produktstatus Datum |
Produktauslauf seit: 01.10.2022 |
Preisgruppe |
2AP |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
ECCN : N / AL : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
20 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,330 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
90303370 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
SEDM 7KGMODUL |
Fabrikategruppe |
X0FH |
Geschäftsbereichskennzahl |
R151 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|