Power Meter SICAM P55 Hutschienenmontage 96 x 96 mm, Schutzklasse Front IP20, ohne Grafikdisplay, 2 Binärausgänge, RS485 mit IEC 60870-5-103 und Modbus RTU / ASCII
Artikelnummer |
7KG7755-0AA00-0AA1 |
Artikelbeschreibung |
Power Meter SICAM P55 Hutschienenmontage 96 x 96 mm, Schutzklasse Front IP20, ohne Grafikdisplay, 2 Binärausgänge, RS485 mit IEC 60870-5-103 und Modbus RTU / ASCII
|
Produktfamilie |
SICAM P50 / P55 - Power Meter |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
182 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
30 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,750 kg |
Verpackungsmaße |
0,26 x 0,39 x 0,14 |
Verpackungsmaße Einheit |
M |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4025515637851 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
90303200 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
SR10 |
Fabrikategruppe |
1350 |
Geschäftsbereichskennzahl |
U321 |
Ursprungsland |
India |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 19.08.2013 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-14-23-30 |
eClass |
14 |
27-14-23-30 |
eClass |
6 |
27-14-23-30 |
eClass |
7.1 |
27-14-23-30 |
eClass |
8 |
27-14-23-30 |
eClass |
9 |
27-14-23-30 |
eClass |
9.1 |
27-14-23-30 |
ETIM |
7 |
EC001441 |
ETIM |
8 |
EC004489 |
ETIM |
9 |
EC004489 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|